Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa flotante SBS se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa flotante del tipo SBS – disponible en diversos diámetros
  • Tampón de elastómero del material HT1
  • Complementos del producto opcionales: apoyo centrado

 

Piezas de repuesto disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SBS 10 SF M5-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12986

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica | Envases | Madera | Solar

Diámetro10 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialAluminio
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 10  mm
G1 M5-HE
G2 G1/8"-MA
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
SW1 14  mm
SW3 9  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de retención 1,4  N
Consumo de aire 5,1  m³/h
Consumo de aire [l/min] 85  l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Peso 7,5  g
Familia de productos SBS
Nota: Fuerza de retención y consumo de aire comprimido: Los valores indicados se refieren a una presión operativa de 5 bares, medida sobre una pieza hermética a la aspiración. Los valores reales pueden variar en función de la calidad de la pieza
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta