Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Floating suction cup SBS is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS – available in various diameters
  • Elastomer buffer made of the material HT1
  • Optional product addition: central support

 

Available spare parts: Elastomer buffer, friction ring

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBS 10 SF M5-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12986

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Branże: Drewno | Elektornika | Energia Solarna | Pakowanie

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 10  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-M
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
SW1 14  mm
SW3 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force 1,4  N
Air consumption 5,1  m³/h
Air consumption [l/min] 85  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 7,5  g
Product family SBS
Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka