SBS 10 SF M5-IG AL
Parça no.: 10.01.01.12986
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Endüstriler: Ahşap | Elektronik | Güneş Enerjisi | Paketleme
| Çap | 10 (mm) |
| Şekil | Standart Akış |
| Basınçlı hava bağlantısı | M5-F |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 10 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti | 1,4 N |
| Hava tüketimi | 5,1 m³/h |
| Hava tüketimi [l/dak] | 85 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Ağırlık | 7,5 g |
| Ürün ailesi | SBS |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon