SBS 10 SF M5-IG AL
부품 번호.: 10.01.01.12986
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
산업: 목재 | 전자 | 태양광 | 포장
| Diameter | 10 (mm) |
| Shape | Standard flow |
| Compressed air connection | M5-F |
| Material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 10 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| H1 | 17.4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Holding force | 1.4 N |
| Air consumption | 5.1 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 85 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 7.5 g |
| Product family | SBS |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서