SBS 10 SF M5-IG AL
Numero articolo: 10.01.01.12986
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Elettronica | Imballaggi | Legno | Solare
| Diametro | 10 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 10 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | G1/8"-AG |
| H | 17 mm |
| H1 | 17.4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa | 1.4 N |
| Consumo d'aria | 5.1 m³/h |
| Consumo d'aria [l/min] | 85 l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Peso | 7.5 g |
| Famiglia di prodotti | SBS |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione