Schmalz

Tilaustiedot

Floating suction cup SBS is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS – available in various diameters
  • Elastomer buffer made of the material HT1
  • Optional product addition: central support

 

Available spare parts: Elastomer buffer, friction ring

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBS 10 SF M5-IG AL

Osanro: 10.01.01.12986

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Aurinkoenergia | Elektroniikka | Pakkaus | Puu

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 10  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-M
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
SW1 14  mm
SW3 9  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Holding force 1,4  N
Air consumption 5,1  m³/h
Air consumption [l/min] 85  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 7,5  g
Product family SBS
Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin