Schmalz

Kelluvat tarrainit SBS

Halkaisija (Ø) 20 mm - 120 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Toiminta ilman ejektoria, koska tyhjiö syntyy Bernoulli-periaatteen mukaisesti

Low-touch handling, as suction cup "floats" on an air cushion

Korkea vuotokompensointi korkean tilavuusvirran ansiosta matalalla tyhjiöllä

Ohut, huokoinen työkappale turvallisesti erotettavissa

HT1: stä tehdyt elastomeeripuskurit imukupin alapuolella absorboivat poikittaiset voimat optimaalisesti

Design
  • Liitäntä neljän kiinnityslangan kautta ylhäältä (1); pysty- (2) ja vaakasuora paineilmaliitäntä
  • Anodisoitu alumiinirunko integroidulla Bernoulli-suuttimella (3)
  • Virtauselementti (4) kahdessa versiossa: Standardi Flow SF tiheille tai hieman huokoisille osille ja High Flow HF korkeammalla vuotokompensoinnilla huokoisemmille osille
  • Hyvin painettu elastomeeripuskuri, joka on valmistettu erityisestä HT1-materiaalista imukupin alapuolella (5)
  • Valinnainen keskustuella (SBS-40 ja SBS-60)
  • Tyhjiö (A), poistoilma (B)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 20-120 mm
  • Pitovoima: 2,0 - 104,0 N
  • Kumipuskuri alapuolella poikittaisvoimien absorboimiseksi
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Toimialat
  • •Aurinkoenergia
  • •Elektroniikka
  • •Pakkaus
  • •Puu
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
Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Toimiala
Product family

1 - 10 / 15 tuloksista

SBS 10 SF M5-IG AL

Osanro: 10.01.01.12986

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 HF M5-IG AL

Osanro: 10.01.01.12650

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 SF M5-IG AL

Osanro: 10.01.01.12633

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 HF M5-IG AL

Osanro: 10.01.01.12651

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 SF M5-IG AL

Osanro: 10.01.01.12636

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 40 HF G1/8-IG AL

Osanro: 10.01.01.12653

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG AL

Osanro: 10.01.01.12638

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Osanro: 10.01.01.12776

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
Additional function suction cupCentral support
MaterialAluminum
SBS 60 HF G1/8-IG AL

Osanro: 10.01.01.12655

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 60 SF G1/8-IG AL

Osanro: 10.01.01.12641

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Aurinkoenergia | Elektroniikka

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.