Schmalz

Pływające przyssawki SBS

Średnica (Ø) od 20 mm do 120 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Praca bez wyrzutnika, ponieważ próżnia jest generowana zgodnie z zasadą Bernoulliego

Obsługa bezdotykowa, ponieważ przyssawka "unosi się" na poduszce powietrznej

Wysoka kompensacja nieszczelności dzięki wysokiemu przepływowi objętościowemu przy niskim podciśnieniu

Niezawodne oddzielanie cienkich, porowatych elementów roboczych

Zderzaki elastomerowe wykonane z HT1 na spodniej stronie ssawki optymalnie pochłaniają siły poprzeczne

Projekt
  • Połączenie poprzez cztery gwinty montażowe na górze (1); pionowe (2) i poziome przyłącze sprężonego powietrza
  • Korpus podstawy z anodowanego aluminium z wbudowaną dyszą Bernoullego (3)
  • Element przepływowy (4) w dwóch wersjach: Standardowy przepływ SF dla części gęstych i lekko porowatych oraz High Flow HF z wyższą kompensacją nieszczelności dla części bardziej porowatych
  • Nisko oznakowane zderzaki elastomerowe wykonane ze specjalnego materiału HT1 na spodniej stronie przyssawki (5)
  • Nieobowiązkowe ze wsparciem centralnym (SBS-40 i SBS-60)
  • Podciśnienie (A), powietrze wylotowe (B)
Dane techniczne
  • Średnica: 20 do 120 mm
  • Siła trzymania: 2,0 do 104,0 N
  • Zderzak gumowy od spodu w celu absorpcji sił poprzecznych
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Branże
  • •Drewno
  • •Elektornika
  • •Energia Solarna
  • •Pakowanie
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
Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Industry sector
Product family

1 - 10 z 15 wyników

SBS 10 SF M5-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12986

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 HF M5-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12650

Przyssawka pływająca do chwytania delikatnych powierzchni

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 SF M5-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12633

Floating suction pad for handling sensitive workpieces

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 HF M5-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12651

Przyssawka pływająca do chwytania delikatnych powierzchni

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 SF M5-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12636

Przyssawka ""pływająca"" bezdotykowa wersja standard

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 40 HF G1/8-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12653

Przyssawka pływająca do chwytania delikatnych powierzchni

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12638

Floating suction pad for handling sensitive workpieces

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Część nr.: 10.01.01.12776

Floating suction pad for handling sensitive workpieces

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
Additional function suction cupCentral support
MaterialAluminum
SBS 60 HF G1/8-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12655

Przyssawka pływająca do chwytania delikatnych powierzchni

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 60 SF G1/8-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12641

Floating suction pad for handling sensitive workpieces

Branże: Pakowanie | Drewno | Energia Solarna | Elektornika

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.