Numero articolo: 10.01.01.12986
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 10 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |
Funzionamento senza eiettore, poiché il vuoto è generato secondo il principio di Bernoulli
Manipolazione a basso impatto, poiché la ventosa "galleggia" su un cuscino d'aria
Elevata compensazione delle perdite a causa dell'alto flusso a basso vuoto
Separazione sicura di pezzi sottili e porosi
Gli ammortizzatori in elastomero HT1 sul lato inferiore della ventosa assorbono in modo ottimale le forze trasversali

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS 10 SF | 39,50 | 53,50 | 67,50 | 81,50 | 96,50 |
| SBS 20…40 SF | 50,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 125,00 |
| SBS 60 SF | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 150,00 | 175,00 |
| SBS 100/120 SF | 110,00 | 150,00 | 190,00 | 225,00 | 260,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 10 SF | 0,45 | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,50 |
| SBS 20 SF | 0,80 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 |
| SBS 30 SF | 2,00 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 4,30 | 4,90 |
| SBS 40 SF | 2,20 | 3,80 | 4,70 | 5,50 | 7,00 | 7,50 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS 20...40 HF | 65,00 | 85,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 |
| SBS 60 HF | 110,00 | 150,00 | 180,00 | 220,00 | 250,00 |
| SBS 100/120 HF | 205,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 20 HF | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,70 | 3,30 | 4,00 |
| SBS 30 HF | 1,00 | 2,30 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| SBS 40 HF | 3,00 | 5,10 | 7,80 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 60 SF | 2,50 | 6,00 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,00 |
| SBS 100 SF | 8,00 | 18,00 | 29,00 | 38,00 | 46,00 | 51,00 |
| SBS 120 SF | 28,00 | 50,00 | 67,00 | 78,00 | 90,00 | 98,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 60 HF | 3,20 | 7,60 | 12,60 | 16,00 | 19,00 | 21,50 |
| SBS 100 HF | 9,00 | 19,50 | 31,00 | 42,00 | 52,00 | 61,00 |
| SBS 120 HF | 18,50 | 40,00 | 61,00 | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 15 risultati

Numero articolo: 10.01.01.12986
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 10 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12650
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 20 (mm) |
| Forma | Flusso elevato |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12633
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 20 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12651
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 30 (mm) |
| Forma | Flusso elevato |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12636
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
| Diametro | 30 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12653
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 40 (mm) |
| Forma | Flusso elevato |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12638
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
| Diametro | 40 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12776
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 40 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Funzione supplementare ventosa | Sostegno centrale |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12655
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Legno | Solare | Elettronica
| Diametro | 60 (mm) |
| Forma | Flusso elevato |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Materiale | Alluminio |

Numero articolo: 10.01.01.12641
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
| Diametro | 60 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Materiale | Alluminio |