Schmalz

플로팅 진공패드 SBS

직경 (Ø) 20mm ~ 120mm

제품으로 바로 이동

Bernoulli 원리에 따라 진공이 생성되므로 이젝터없이 작동

젖꼭지가 에어 쿠션에 "부유"하므로 접촉이 적은 핸들링

낮은 진공으로 높은 체적 유량으로 인한 높은 누출 보상

얇고 다공성의 공작물을 안전하게 분리

흡입 컵 아래쪽에있는 HT1로 만든 엘라스토머 버퍼는 횡력을 최적으로 흡수합니다.

디자인
  • 상단에있는 4 개의 고정 나사를 통한 연결 (1); 수직 (2) 및 수평 압축 공기 연결
  • 베르누이 노즐이 통합 된 양극 산화 알루미늄 본체 (3)
  • 두 가지 디자인의 흐름 요소 (4) : 고밀도에서 약간 다공성 부품에 대한 표준 Flow SF 및 더 많은 다공성 부품에 대해 더 높은 누출 보상을 제공하는 High Flow HF
  • 흡입 컵 (5)의 아래쪽에 특수 소재 HT1로 제작 된 저 임프린트 엘라스토머 버퍼
  • 중앙 지원 옵션 (SBS-40 및 SBS-60)
  • 진공 (A), 배기 (B)
기술 데이터
  • 직경 : 20 ~ 120mm
  • 유지력 : 2.0 ~ 104.0 N
  • 횡력 흡수를위한 밑면의 고무 버퍼
성능 데이터
미터법
장엄한
23456
SBS 10 SF39.5053.5067.5081.5096.50
SBS 20…40 SF50.0070.0085.00100.00125.00
SBS 60 SF80.00105.00130.00150.00175.00
SBS 100/120 SF110.00150.00190.00225.00260.00
123456
SBS 10 SF0.450.750.951.201.451.50
SBS 20 SF0.801.301.602.002.302.50
SBS 30 SF2.002.302.703.504.304.90
SBS 40 SF2.203.804.705.507.007.50
23456
SBS 20...40 HF65.0085.00110.00140.00170.00
SBS 60 HF110.00150.00180.00220.00250.00
SBS 100/120 HF205.00280.00350.00420.00490.00
123456
SBS 20 HF0.501.002.002.703.304.00
SBS 30 HF1.002.303.004.005.005.50
SBS 40 HF3.005.107.8010.0011.0012.00
123456
SBS 60 SF2.506.009.0011.5014.0016.00
SBS 100 SF8.0018.0029.0038.0046.0051.00
SBS 120 SF28.0050.0067.0078.0090.0098.00
123456
SBS 60 HF3.207.6012.6016.0019.0021.50
SBS 100 HF9.0019.5031.0042.0052.0061.00
SBS 120 HF18.5040.0061.0082.00103.00120.00
0.070.110.140.180.21
SBS 10 SF1.391.892.382.883.41
SBS 20…40 SF1.772.473.003.534.41
SBS 60 SF2.823.714.595.306.18
SBS 100/120 SF3.885.306.717.949.18
123456
SBS 10 SF0.450.750.951.201.451.50
SBS 20 SF0.801.301.602.002.302.50
SBS 30 SF2.002.302.703.504.304.90
SBS 40 SF2.203.804.705.507.007.50
0.070.110.140.180.21
SBS 20...40 HF2.293.003.884.946.00
SBS 60 HF3.885.306.357.778.83
SBS 100/120 HF7.249.8812.3614.8317.30
123456
SBS 20 HF0.501.002.002.703.304.00
SBS 30 HF1.002.303.004.005.005.50
SBS 40 HF3.005.107.8010.0011.0012.00
123456
SBS 60 SF2.506.009.0011.5014.0016.00
SBS 100 SF8.0018.0029.0038.0046.0051.00
SBS 120 SF28.0050.0067.0078.0090.0098.00
123456
SBS 60 HF3.207.6012.6016.0019.0021.50
SBS 100 HF9.0019.5031.0042.0052.0061.00
SBS 120 HF18.5040.0061.0082.00103.00120.00
산업
  • •목재
  • •전자
  • •태양광
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
산업 분야
Product family

결과 15 중 1 - 10개

SBS 10 SF M5-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12986

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 HF M5-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12650

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 SF M5-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12633

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 HF M5-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12651

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 SF M5-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12636

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 40 HF G1/8-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12653

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12638

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

부품 번호.: 10.01.01.12776

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
Additional function suction cupCentral support
MaterialAluminum
SBS 60 HF G1/8-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12655

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 60 SF G1/8-IG AL

부품 번호.: 10.01.01.12641

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 태양광 | 전자

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.