Schmalz

Garras Bernoulli

Las garras Bernoulli de Schmalz funcionan según el principio de Bernoulli y permiten la manipulación con escaso contacto de piezas extremadamente sensibles, delgadas y frágiles. El colchón de aire protector entre la garra y la pieza garantiza una manipulación segura sin contacto directo y garantiza la máxima protección del material.

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Fuerza de retención
Rosca G1
Sectores
Familia de productos

Ventosas flotantes SBS

  • Diámetro: 10 a 120 mm
  • Fuerza de retención: 1,4 a 104,0 N
  • Tampón de elastómero casi sin huellas en la cara inferior de la ventosa
Ver 15 productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select