Schmalz

Ventosas flotantes SBS Thin

Ventosas flotantes para la manipulación de piezas muy sensibles

Ir directamente a los productos

Altas fuerzas de retención a pesar del diseño plano para procesos de automatización con limitaciones de espacio

Funcionamiento sin eyector, ya que el vacío se genera según el principio de Bernoulli

Manipulación de mínimo contacto, ya que la ventosa "flota" sobre un cojín de aire

Separación segura de piezas finas y porosas

Diseño
  • Conexión mediante tres tornillos M1.6x4 (1) y elemento de sellado (2)
  • Cuerpo base de aluminio plano con boquilla Bernoulli integrada (3)
  • Elemento de flujo (4) para piezas no porosas o ligeramente porosas
  • Vacío (A), escape (B)
Datos técnicos
  • Diámetro: 20 mm
  • Fuerza de retención: 3,0 N
  • Diseño: versión plana
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Industrias
  • •Electrónica
  • •Envases
  • •Madera
  • •Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Fuerza de retención
Rosca G1
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

N° de artículo: 10.01.01.14784

Ventosa flotante de diseño particul. plano para manejar piezas de trabajo altamente sensibles

Industrias: Envases | Madera | Electrónica | Solar

Diámetro exterior D20 (mm)
FormaCaudal standard
Eyectores compactos de formaDiseño fino
MaterialAluminio

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.