Schmalz

Floating Suction Cups SBS Thin

Floating suction cups for handling highly sensitive workpieces

제품으로 바로 이동

High holding forces despite flat design for confined automation processes

Operation without ejector, as vacuum is generated according to Bernoulli's principle

Low-contact handling, as suction cup "floats" on an air cushion

Safe separation of thin, porous workpieces

디자인
  • Connection via three M1.6x4 screws (1) and sealing element (2)
  • Flat aluminum main body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) for dense to slightly porous parts
  • Vacuum (A), exhaust air (B)
기술 데이터
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
성능 데이터
미터법
장엄한
123456
SBS 20 SF TH30.0050.0070.0080.00100.00120.00
123456
SBS 20 SF TH1.001.502.002.503.003.50
0.040.070.110.140.180.21
SBS 20 SF TH1.061.772.472.823.534.24
123456
SBS 20 SF TH1.001.502.002.503.003.50
산업
  • •목재
  • •전자
  • •태양광
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

부품 번호.: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

산업: 포장 | 목재 | 전자 | 태양광

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.