Schmalz

Floating Suction Cups SBS Thin

Floating suction cups for handling highly sensitive workpieces

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

High holding forces despite flat design for confined automation processes

Operation without ejector, as vacuum is generated according to Bernoulli's principle

Low-contact handling, as suction cup "floats" on an air cushion

Safe separation of thin, porous workpieces

Cấu trúc
  • Connection via three M1.6x4 screws (1) and sealing element (2)
  • Flat aluminum main body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) for dense to slightly porous parts
  • Vacuum (A), exhaust air (B)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Các ngành
  • •Electronics
  • •Packaging
  • •Solar
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Phân loại theo ngành

1 - 1 từ 1 kết quả

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Electronics | Solar

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.