Schmalz

Ventose flottanti SBS Thin

Ventosa flottante per la manipolazione di pezzi molto sensibili

Vai direttamente ai prodotti

Forze di presa elevate nonostante il design piatto per processi di automazione limitati

Funzionamento senza eiettore, poiché il vuoto è generato secondo il principio di Bernoulli

Manipolazione a basso impatto, poiché la ventosa "galleggia" su un cuscino d'aria

Separazione sicura di pezzi sottili e porosi

Struttura
  • Collegamento tramite tre viti M1.6x4 (1) e elemento di tenuta (2)
  • Corpo base in alluminio piatto con ugello Bernoulli integrato (3)
  • Elemento di flusso (4) per parti da dense a leggermente porose
  • Vuoto (A), scarico (B)
Dati tecnici
  • Diametro: 20 mm
  • Forza di presa: 3,0 N
  • Design: versione piatta
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Industrie
  • Elettronica
  • Imballaggi
  • Legno
  • Solare
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Forza di presa
Filettatura G1
Settori

1 - 1 da 1 risultati

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Numero articolo: 10.01.01.14784

Ventosa flottante in esecuzione particolarm. piatta p la moviement. di pezzi altamente sensibili

Industrie: Imballaggi | Legno | Elettronica | Solare

Diametro esterno D20 (mm)
FormaFlusso normale
Eiettori compatti di formaDesign sottile
MaterialeAlluminio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello