Schmalz

Floating Suction Cups SBS Thin

Floating suction cups for handling highly sensitive workpieces

Přejděte přímo na produkty

High holding forces despite flat design for confined automation processes

Operation without ejector, as vacuum is generated according to Bernoulli's principle

Low-contact handling, as suction cup "floats" on an air cushion

Safe separation of thin, porous workpieces

Nadstavba
  • Connection via three M1.6x4 screws (1) and sealing element (2)
  • Flat aluminum main body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) for dense to slightly porous parts
  • Vacuum (A), exhaust air (B)
Technické údaje
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Odvětví
  • •Electronics
  • •Packaging
  • •Solar
  • •Wood
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

Odvětví: Packaging | Wood | Electronics | Solar

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.