Schmalz

Ventouses à coussin d'air SBS Thin

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces très délicates

Accéder directement aux produits

Forces de maintien élevées et conception plate pour les processus automatisés limités

Fonctionnement sans éjecteur, le vide est généré selon le principe de Bernoulli

Manipulation nécessitant peu de contact, car la ventouse "flotte" sur un coussin d'air

Séparation sécurisée de pièces fines et poreuses

Composition
  • Connexion par trois vis M1.6x4 (1) et élément d'étanchéité (2)
  • Corps en aluminium plat avec buse de Bernoulli intégrée (3)
  • Élément d'écoulement (4) pour les pièces de nature dense à légèrement poreuse
  • Vide (A), air d'échappement (B)
Données techniques
  • Diamètre : 20 mm
  • Force de préhension : 3,0 N
  • Conception : version plate
Données de performance
Métrique
Imperial
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Secteurs
  • •Bois
  • •Conditionnement
  • •Électronique
  • •Énergie solaire
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Force de préhension
Filetage G1
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Réf. article: 10.01.01.14784

Ventouse à coussin d'air de concept. particulièrem plate p. la manipul. de pièces très sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Électronique | Énergie solaire

Diamètre extérieur D20 (mm)
FormeStandard Flow
Forme des éjecteurs compactsConstruction fine
MatièreAluminium

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.