Schmalz

Schwebesauger SBS Thin

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Direkt zu den Produkten

Hohe Haltekräfte trotz flachem Aufbau für beengte Automationsprozesse

Betrieb ohne Ejektor, da Vakuum nach Bernoulli-Prinzip erzeugt wird

Berührungsarme Handhabung, da Sauger auf einem Luftpolster „schwebt"

Sicheres Vereinzeln von dünnen, porösen Werkstücken

Aufbau
  • Anbindung über drei M1.6x4 Schrauben (1) und Dichtungselement (2)
  • Flach aufbauender Aluminium-Grundkörper mit integrierter Bernoulli-Düse (3)
  • Strömungselement (4) für dichte bis leicht poröse Teile
  • Vakuum (A), Abluft (B)
Technische Daten
  • Durchmesser: 20 mm
  • Haltekraft: 3,0 N
  • Bauform: flache Ausführung
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Branchen
  • •Elektronik
  • •Holz
  • •Solar
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Haltekraft
Gewinde G1
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Art-Nr.: 10.01.01.14784

Schwebesauger in besonders flacher Ausführung für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Elektronik | Solar

Außendurchmesser D20 (mm)
BauformStandard Flow
Bauform KompaktejektorenDünne Bauform
NormteilewerkstoffAluminium

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.