Schmalz

Floating Suction Cups SBS Thin

Floating suction cups for handling highly sensitive workpieces

Przejdź bezpośrednio do produktów

High holding forces despite flat design for confined automation processes

Operation without ejector, as vacuum is generated according to Bernoulli's principle

Low-contact handling, as suction cup "floats" on an air cushion

Safe separation of thin, porous workpieces

Projekt
  • Connection via three M1.6x4 screws (1) and sealing element (2)
  • Flat aluminum main body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) for dense to slightly porous parts
  • Vacuum (A), exhaust air (B)
Dane techniczne
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Branże
  • •Drewno
  • •Elektornika
  • •Energia Solarna
  • •Pakowanie
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
Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Część nr.: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

Branże: Pakowanie | Drewno | Elektornika | Energia Solarna

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.