Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Floating suction cup SBS Thin is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS Thin
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Część nr.: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

Branże: Drewno | Elektornika | Energia Solarna | Pakowanie

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 20  mm
d 3  mm
Dmk 17  mm
G1 M1.6-M
H 2  mm
H1 5,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Standard flow
Number of holes 8
Holding force 3  N
Air consumption 6  m³/h
Air consumption [l/min] 100  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 80 °C
Weight 1,7  g
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka