Schmalz

Consignes de commande

La ventouse à coussin d'air SBS Thin est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse à coussin d'air de type SBS Thin
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Réf. article: 10.01.01.14784

Ventouse à coussin d'air de concept. particulièrem plate p. la manipul. de pièces très sensibles

Secteurs : Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie solaire

Diamètre extérieur D20 (mm)
FormeStandard Flow
Forme des éjecteurs compactsConstruction fine
MatièreAluminium
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 20  mm
d 3  mm
Dmk 17  mm
G1 M1,6-M
H 2  mm
H1 5,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Forme Standard Flow
Nombre de trous 8
Force de préhension 3  N
Consommation d'air 6  m³/h
Consommation d'air [l/min] 100  l/min
Plage de pression (pression de service) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Température de travail 0 ... 80 °C
Poids propre 1,7  g
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier