SBS 20 SF TH M1.6-AG AL
Parça no.: 10.01.01.14784
Özellikle yüzer vantuz Yüksek kullanım için düz tasarım hassas iş parçaları
Endüstriler: Ahşap | Elektronik | Güneş Enerjisi | Paketleme
| Dış çap D | 20 (mm) |
| Şekil | Standart Akış |
| Şekil kompakt ejektörler | İnce tasarım |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 20 mm |
| d | 3 mm |
| Dmk | 17 mm |
| G1 | M1.6-M |
| H | 2 mm |
| H1 | 5,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Standart Akış |
| Delik sayısı | 8 |
| Tutma kuvveti | 3 N |
| Hava tüketimi | 6 m³/h |
| Hava tüketimi [l/dak] | 100 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ağırlık | 1,7 g |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon