Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa flotante SBS Thin se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa flotante del tipo SBS Thin
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

N° de artículo: 10.01.01.14784

Ventosa flotante de diseño particul. plano para manejar piezas de trabajo altamente sensibles

Industrias: Electrónica | Envases | Madera | Solar

Diámetro exterior D20 (mm)
FormaCaudal standard
Eyectores compactos de formaDiseño fino
MaterialAluminio
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 20  mm
d 3  mm
Dmk 17  mm
G1 M1.6-MA
H 2  mm
H1 5,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Caudal standard
Número de orificios 8
Fuerza de retención 3  N
Consumo de aire 6  m³/h
Consumo de aire [l/min] 100  l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso 0 ... 80 °C
Peso 1,7  g
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta