Schmalz

주문 정보

Floating suction cup SBS Thin is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS Thin
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

부품 번호.: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

산업: 목재 | 전자 | 태양광 | 포장

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 20  mm
d 3  mm
Dmk 17  mm
G1 M1.6-M
H 2  mm
H1 5.5  mm
기술 데이터
속성
Shape Standard flow
Number of holes 8
Holding force 3  N
Air consumption 6  m³/h
Air consumption [l/min] 100  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 80 °C
Weight 1.7  g
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동