Schmalz

Tilaustiedot

Floating suction cup SBS Thin is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS Thin
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Osanro: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

Toimialat: Aurinkoenergia | Elektroniikka | Pakkaus | Puu

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 20  mm
d 3  mm
Dmk 17  mm
G1 M1.6-M
H 2  mm
H1 5,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Standard flow
Number of holes 8
Holding force 3  N
Air consumption 6  m³/h
Air consumption [l/min] 100  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 80 °C
Weight 1,7  g
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin