SBS 20 SF TH M1.6-AG AL
Numero articolo: 10.01.01.14784
Ventosa flottante in esecuzione particolarm. piatta p la moviement. di pezzi altamente sensibili
Industrie: Elettronica | Imballaggi | Legno | Solare
| Diametro esterno D | 20 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Eiettori compatti di forma | Design sottile |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 20 mm |
| d | 3 mm |
| Dmk | 17 mm |
| G1 | M1.6-AG |
| H | 2 mm |
| H1 | 5.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Flusso normale |
| Numero di fori | 8 |
| Forza di presa | 3 N |
| Consumo d'aria | 6 m³/h |
| Consumo d'aria [l/min] | 100 l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 80 °C |
| Peso | 1.7 g |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione