Schmalz

Bestelinformatie

Floating suction cup SBS Thin is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS Thin
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14784

Bernoullie zuig. in bijzonder vlakke uitvoering voor de behandeling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica | Hout | Solar | Verpakkingen

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 20  mm
d 3  mm
Dmk 17  mm
G1 M1.6-M
H 2  mm
H1 5,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Standard flow
Number of holes 8
Holding force 3  N
Air consumption 6  m³/h
Air consumption [l/min] 100  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Operating temperature 0 ... 80 °C
Weight 1,7  g
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen