SBS 20 SF TH M1.6-AG AL
Číslo dílu.: 10.01.01.14784
Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging | Solar | Wood
| Outside diameter D | 20 (mm) |
| Shape | Standard flow |
| Shape compact ejectors | Thin design |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 20 mm |
| d | 3 mm |
| Dmk | 17 mm |
| G1 | M1.6-M |
| H | 2 mm |
| H1 | 5,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape | Standard flow |
| Number of holes | 8 |
| Holding force | 3 N |
| Air consumption | 6 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 100 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Weight | 1,7 g |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace