Schmalz

Floating Suction Cups SBS Thin

Floating suction cups for handling highly sensitive workpieces

Siirry suoraan tuotteisiin

High holding forces despite flat design for confined automation processes

Operation without ejector, as vacuum is generated according to Bernoulli's principle

Low-contact handling, as suction cup "floats" on an air cushion

Safe separation of thin, porous workpieces

Design
  • Connection via three M1.6x4 screws (1) and sealing element (2)
  • Flat aluminum main body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) for dense to slightly porous parts
  • Vacuum (A), exhaust air (B)
Tekniset tiedot
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Toimialat
  • •Aurinkoenergia
  • •Elektroniikka
  • •Pakkaus
  • •Puu
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Osanro: 10.01.01.14784

Floating suction cup in particularly flat design for handling highly sensitive workpieces

Toimialat: Pakkaus | Puu | Elektroniikka | Aurinkoenergia

Outside diameter D20 (mm)
ShapeStandard flow
Shape compact ejectorsThin design
MaterialAluminum

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.