Schmalz

Floating Vantuzlar SBS İnce

Çok hassas iş parçalarının taşınması için floating vantuzlar

Doğrudan ürünlere gidin

Kapalı otomasyon süreçleri için düz tasarıma rağmen yüksek tutma kuvvetleri

Bernoulli prensibine göre vakum üretildiği için ejektörsüz çalışma

Vantuz bir hava yastığı üzerinde yüzdüğü" için düşük temaslı kullanım"

İnce, gözenekli iş parçalarının güvenli ayrılması

Tasarım
  • Üç adet M1.6x4 vida (1) ve sızdırmazlık elemanı (2) ile bağlantı
  • Entegre Bernoulli nozullu düz alüminyum ana gövde (3)
  • Yoğun ila hafif gözenekli parçalar için akış elemanı (4)
  • Vakum (A), egzoz havası (B)
Teknik veri
  • Çap: 20 mm
  • Tutma kuvveti: 3,0 N
  • Tasarım: düz versiyon
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
123456
SBS 20 SF TH30,0050,0070,0080,00100,00120,00
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
0,040,070,110,140,180,21
SBS 20 SF TH1,061,772,472,823,534,24
123456
SBS 20 SF TH1,001,502,002,503,003,50
Endüstriler
  • •Ahşap
  • •Elektronik
  • •Güneş Enerjisi
  • •Paketleme
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
Dış çap D
Tutma kuvveti
Diş G1
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Parça no.: 10.01.01.14784

Özellikle yüzer vantuz Yüksek kullanım için düz tasarım hassas iş parçaları

Endüstriler: Paketleme | Ahşap | Elektronik | Güneş Enerjisi

Dış çap D20 (mm)
ŞekilStandart Akış
Şekil kompakt ejektörlerİnce tasarım
MalzemeAlüminyum

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.