SBS 40 SF G1/8-IG CS AL
Réf. article: 10.01.01.12776
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Secteurs : Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie solaire
| Diamètre | 40 (mm) |
| Forme | Standard Flow |
| Raccord air comprimé | G1/8"-F |
| Fonction supplémentaire ventouse | Soutien au centre |
| Matière | Aluminium |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 41 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 32 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force de préhension | 6,5 N |
| Consommation d'air | 6 m³/h |
| Consommation d'air [l/min] | 100 l/min |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Poids propre | 53 g |
| Famille de produits | SBS |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation