SBS 30 SF M5-IG AL
Onderdeelnr.: 10.01.01.12636
Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Hout | Solar | Verpakkingen
| Diameter | 30 (mm) |
| Shape | Standard flow |
| Compressed air connection | M5-IG |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 30 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M4-IG |
| G3 | M5-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Holding force | 4 N |
| Air consumption | 6 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 100 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Weight | 30,5 g |
| Product family | SBS |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie