SBS 60 SF G1/8-IG AL
Onderdeelnr.: 10.01.01.12641
Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Hout | Solar | Verpakkingen
| Diameter | 60 (mm) |
| Shape | Standard flow |
| Compressed air connection | G1/8"-IG |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 61,6 mm |
| D | 60 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-IG |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 45 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Holding force | 13 N |
| Air consumption | 9 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 150 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Weight | 118 g |
| Product family | SBS |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie