Schmalz

Informace o objednávce

Floating suction cup SBS is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS – available in various diameters
  • Elastomer buffer made of the material HT1
  • Optional product addition: central support

 

Available spare parts: Elastomer buffer, friction ring

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBS 60 SF G1/8-IG AL

Číslo dílu.: 10.01.01.12641

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics | Packaging | Solar | Wood

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 61,6  mm
D 60  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 45  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force 13  N
Air consumption 9  m³/h
Air consumption [l/min] 150  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 118  g
Product family SBS
Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku