SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
Onderdeelnr.: 10.01.29.00393
Elektrische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag
Industriesegmenten: Vezelcomposiet
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 20 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Communication | IO-Link (Class B) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M12x1-AG |
| G4 | M5-F |
| H | 178 mm |
| H2 | 78,2 mm |
| H3 | 121 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 107,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Z(NA) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1,2 mm |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Weight | 600 g |
| Protection type IP | IP 53 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Current consumption | 900 mA |
| Additional function | Variabele slag |
| Product family | SNGI-AE |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels | |
| Engels |