Schmalz

Sähköiset neulatarraimet SNGi-AE

Neulan isku max. 3 mm maks. 20 mm (muutettavissa)

Siirry suoraan tuotteisiin

Tarttuminen ristikkäisillä neuloilla on ihanteellinen erittäin epävakaille ja pienille työkappaleille

Neulan isku voidaan mukauttaa erikseen työkappaleeseen prosessiprofiileilla; kattava prosessinohjaus ja hallinta

Yksikerroksinen käsittely ja uudelleenpakkaaminen on mahdollista vain yhdellä tarttujalla, koska isku voidaan asettaa erikseen kullekin jaksolle

Puhallustoiminto mahdollistaa nopean ja prosessivarman talletuksen lyhyimmillä jaksojaksoilla

Design
  • Sähkökäyttöinen tarttuja
  • Erittäin luja, kevyt kotelo (1)
  • Kolme kokoa, neulan vetoja enintään. 3 mm, 10 mm ja 20 mm
  • Kymmenen neulaa (4), joiden halkaisija on 0,8 mm tai 1,2 mm (mallista riippuen)
  • Lävistyskulma 30 ° tai 45 ° (mallista riippuen)
  • LED-tilanäyttö (2); IO-Link-liitäntä M12-liittimellä, 5-napainen (3)
Tekniset tiedot
  • Neulan halkaisija: 0,8 mm tai 1,2 mm
  • Neulojen määrä: 10
  • Neulan isku: 3-20 mm
Toimialat
  • •Kuitukomposiitit
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
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

OhjelmistoKieli
Englanti

Suodata tulokset

Number of needles
Needle diameter
Toimiala
Product family

1 - 5 / 5 tuloksista

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Osanro: 10.01.29.00390

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Osanro: 10.01.29.00392

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Osanro: 10.01.29.00393

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Osanro: 10.01.29.00394

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Osanro: 10.01.29.00396

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.