SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Osanro: 10.01.29.00390
Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke
Toimialat: Kuitukomposiitit
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0.8 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 3 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Communication | IO-Link |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 140,2 mm |
| H2 | 41,7 mm |
| H3 | 86,2 mm |
| L | 65 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 28 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 29 mm |
| Z(NA) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0,8 mm |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Weight | 500 g |
| Protection type IP | IP 53 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Current consumption | 900 mA |
| Additional function | Variable stroke |
| Product family | SNGI-AE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |