Schmalz

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

Course des aiguilles max. 3 mm à max. 20 mm (variable)

Accéder directement aux produits

Préhension avec aiguilles croisées idéale pour les pièces très instables et de petite taille

La course de l'aiguille peut être adaptée individuellement à la pièce à usiner au moyen de profils de processus ; surveillance et contrôle complets du processus

Manipulation et ré-empilage d'une seule couche possible avec un seul préhenseur, car la course peut être ajustée individuellement pour chaque cycle

La fonction de purge permet un dépôt rapide et sûr avec des temps de cycle très courts

Composition
  • Préhenseur actionné électriquement
  • Boîtier ultra-résistant au format compact et léger (1)
  • Trois dimensions avec des courses d'aiguilles de 3 mm, 10 mm et 20 mm max.
  • Dix aiguilles (4) avec des diamètres de 0,8 mm ou 1,2 mm (en fonction du modèle)
  • Angle de piqûre 30° ou 45° (en fonction du modèle)
  • Affichage du statut par LED (2) ; Interface IO-Link avec connecteur M12, 5 broches (3)
Données techniques
  • Diamètre des aiguilles : de 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 3 à 20 mm
Secteurs
  • Fibre composite
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Nombre d'aiguilles
Diamètre des aiguilles
Secteurs
Famille de produits

1 - 5 de 5 résultats

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Réf. article: 10.01.29.00390

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles0.8 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)3 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Réf. article: 10.01.29.00392

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles0.8 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)10 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Réf. article: 10.01.29.00393

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)20 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Réf. article: 10.01.29.00394

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)3 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Réf. article: 10.01.29.00396

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)10 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier