Schmalz

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

Carrera de las agujas máx. 3 mm a máx. 20 mm (variable)

Ir directamente a los productos

Sujeción con agujas cruzadas ideal para piezas muy inestables y pequeñas

La carrera de las agujas puede adaptarse individualmente a la pieza mediante perfiles de proceso; supervisión y control exhaustivos del proceso

Posibilidad de manipular y reapilar una sola capa con una sola pinza, ya que la carrera puede ajustarse individualmente para cada ciclo

La función de soplado permite un depósito rápido y seguro con tiempos de ciclo muy cortos

Diseño
  • Garra de accionamiento eléctrico
  • Carcasa de alta resistencia y diseño ligero (1)
  • Tres tamaños con carreras de las agujas de máx. 3 mm, 10 mm y 20 mm
  • Diez agujas (4) con diámetros de 0,8 mm o 1,2 mm (según el modelo)
  • Ángulo de penetración de 30° o 45° (según el modelo)
  • Visualización del estado LED (2); Interface IO-Link con conector M12, 5 polos (3)
Datos técnicos
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 3 a 20 mm
Industrias
  • •Compuestos de fibra
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

SoftwareIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de agujas
Diámetro de aguja
Sectores
Familia de productos

1 - 5 de 5 resultados

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

N° de artículo: 10.01.29.00390

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas10
Diámetro de aguja0.8 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)3 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
ComunicaciónIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

N° de artículo: 10.01.29.00392

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas10
Diámetro de aguja0.8 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)10 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
ComunicaciónIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N° de artículo: 10.01.29.00393

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)20 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
ComunicaciónIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N° de artículo: 10.01.29.00394

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)3 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
ComunicaciónIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

N° de artículo: 10.01.29.00396

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)10 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
ComunicaciónIO-Link (Class B)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.