Schmalz

Electric Needle Grippers SNGi-AE

Needle stroke max. 3 mm to max. 20 mm (variable)

Přejděte přímo na produkty

Gripping with crossing needles ideal for very unstable and small workpieces

Needle stroke can be individually adapted to the workpiece by means of process profiles; comprehensive process monitoring and control

Single layer handling and restacking possible with only one gripper, as stroke can be individually adjusted for each cycle

Blow off function enables fast and reliable depositing with shortest cycle times

Nadstavba
  • Electrically driven gripper
  • High-strength housing with lightweight design (1)
  • Three sizes with needle strokes of max. 3 mm, 10 mm or 20 mm
  • Ten needles (4) with diameters of 0.8 mm or 1.2 mm (depending on the model)
  • Insertion angle of 30° or 45° (depending on the model)
  • LED status display (2); IO-Link interface with M12 plug connection, 5-pin (3)
Technické údaje
  • Needle diameter: 0.8 mm or 1.2 mm
  • No. of needles: 10
  • Needle stroke: 3 mm to 20 mm
Odvětví
  • •Composite
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
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

SoftwareJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 5 z 5 výsledků

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Číslo dílu.: 10.01.29.00390

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Číslo dílu.: 10.01.29.00392

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Číslo dílu.: 10.01.29.00393

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Číslo dílu.: 10.01.29.00394

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Číslo dílu.: 10.01.29.00396

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.