Schmalz

Flow Grippers SCGS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Přejděte přímo na produkty

Narrow and compact design ideal for confined spaces

Suction area with soft, flexible sealing lip dampens and seals structured surfaces very well

Very high volume flow enables safe gripping, even with porous materials

Minimized air consumption reduces operating costs

Controlled discharge of sucked air (optional) prevents contamination of the process area

Nadstavba
  • Main body (2) made out of unanodized aluminum with integrated compressed air-operated vacuum generation, for sideways mounting
  • Two compressed air connections for suction and blow off (3/4)
  • Exhaust pipe (1)
  • Aluminium suction cup connection nipple (FDA-compliant) (5) with threaded connection or Quick-Change
  • Suction cups (6) made of FDA-compliant SI-MD, SI-HD and electrostatic NBR-ESD; large shaft diameter for high flow rates
  • Gripping surface made out of POM (7)
Technické údaje
  • Narrow design: 25 mm
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Diameter suction plate: 20 mm to 50 mm
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Odvětví
  • •Composite
  • •Electronics
  • •Packaging
  • •Solar
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Mounting
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 výsledků

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Číslo dílu.: 10.01.30.00796

Flow Grippers for handling sensitive components

Odvětví: Packaging | Solar | Composite | Electronics

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.