Schmalz

Strömungsgreifer SCGS

Saugvermögen von 270 l/min bis 650 l/min

Direkt zu den Produkten

Schmale und kompakte Bauform ideal für beengte Bauräume

Saugfläche mit weicher, flexibler Dichtlippe dämpft und dichtet strukturierte Oberflächen sehr gut ab

Sehr hoher Volumenstrom ermöglicht sicheres Greifen, auch bei porösen Materialien

Minimierter Luftverbrauch reduziert Betriebskosten

Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums

Aufbau
  • Grundmodell aus nicht-eloxiertem Aluminium mit integrierter, druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung, für seitliche Montage (2)
  • Zwei Druckluftanschlüsse (Saugen/Abblasen) (3/4)
  • Abluftführung (1) zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft
  • Saugeranschlussnippel aus Aluminium (FDA-konform) (5) mit Gewinde-Anschluss oder Quick-Change
  • Sauger (6) aus FDA-konformen SI-MD, SI-HD und elektrostatischem NBR-ESD; großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
  • Greiffläche aus POM (7)
Technische Daten
  • Schmale Bauform: 25 mm
  • Saugvermögen: 270 bis 650 l/min
  • Durchmesser Saugfläche: 20 mm bis 50 mm
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Branchen
  • •Elektronik
  • •Faserverbund
  • •Solar
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Montage
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Art-Nr.: 10.01.30.00796

Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile

Branchen: Verpackung | Solar | Faserverbund | Elektronik

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
MontageMontageplatte
ZusatzfunktionAbluftführung axial

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.