Réf. article: 10.01.29.00176
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Secteurs : Fibre composite
| Nombre d'aiguilles | 10 |
| Diamètre des aiguilles | 1.2 (mm) |
| Fonction supplémentaire | Course variable |
| Course des aiguilles Z(NA) | 7 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |