Schmalz

Nadelgreifer SNG-V

Nadelhub 0 mm bis 25 mm (variabel)

Direkt zu den Produkten

Überkreuzende Nadeln halten auch sehr labile Werkstücke sicher

Greifen mit minimierter Wirkfläche optimal zur Handhabung von kleinen Werkstücken

Doppelt wirkender Pneumatikzylinder minimiert Zykluszeiten

Variabler Nadelhub ermöglicht individuelle Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Aufbau
  • Robuster Aluminiumgrundkörper (1)
  • Antrieb über doppelt wirkende Pneumatikzylinder (2)
  • 6 oder 10 Nadeln mit Durchmesser 0,8 mm, 1,2 mm oder 1,5 mm (3)
  • Einstechwinkel 30°
  • Stufenlose Hubeinstellung (4)
  • Optionale Befestigung mit Haltersystem HTS
Technische Daten
  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm bis 1,5 mm
  • Nadelanzahl: 6 und 10
  • Nadelhub: 0 bis 25 mm (variabel)
Branchen
  • •Faserverbund
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Anzahl Nadeln
Nadeldurchmesser
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 8 von 8 Ergebnissen

SNG-V 10 1.2 V-7

Art-Nr.: 10.01.29.00176

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub
Nadelhub Z(NA)7 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Art-Nr.: 10.01.29.00428

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub, hohe Temperatur
Nadelhub Z(NA)7 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

Art-Nr.: 10.01.29.00539

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln6
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub
Nadelhub Z(NA)5 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Art-Nr.: 10.01.29.00547

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA)18 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

Art-Nr.: 10.01.29.00555

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln6
Nadeldurchmesser0.8 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub
Nadelhub Z(NA)5 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art-Nr.: 10.01.29.00568

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln6
Nadeldurchmesser1.5 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA)25 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Art-Nr.: 10.01.29.00600

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.5 (mm)
ZusatzfunktionVar. Hub, Zentr.-Bohrung
Nadelhub Z(NA)7 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Art-Nr.: 10.01.29.00624

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.5 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA)25 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 7,0 bar

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.