Schmalz

Neulapidike SNG-V

Neulan isku 0-25 mm (vaihteleva)

Siirry suoraan tuotteisiin

Ristineulat pitävät myös erittäin epävakaita työkappaleita turvallisesti

Minimaalisen tehokkaan alueen tarttuminen on ihanteellinen pienten työkappaleiden käsittelyyn

Kaksitoiminen pneumaattinen sylinteri minimoi jaksot

Vaihteleva neulanjälki mahdollistaa yksilöllisen sovittamisen monenlaisiin työkappaleisiin

Design
  • Vankka alumiinirunko (1)
  • Aja kaksitoimisten paineilmasylintereiden kautta (2)
  • 6 tai 10 neulaa, joiden halkaisija on 0,8 mm, 1,2 mm tai 1,5 mm (3)
  • Lävistyskulma 30 °
  • Portaaton iskun säätö (4)
  • Valinnainen kiinnitys HTS-kannatinjärjestelmällä
Tekniset tiedot
  • Neulan halkaisija: 0,8 mm - 1,5 mm
  • Neulojen lukumäärä: 6 ja 10
  • Neulan isku: 0-25 mm (vaihteleva)
Toimialat
  • •Kuitukomposiitit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Number of needles
Needle diameter
Toimiala
Product family

1 - 8 / 8 tuloksista

SNG-V 10 1.2 V-7

Osanro: 10.01.29.00176

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Osanro: 10.01.29.00428

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVar. stroke, high temperature
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

Osanro: 10.01.29.00539

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles6
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Osanro: 10.01.29.00547

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)18 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

Osanro: 10.01.29.00555

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles6
Needle diameter0.8 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Osanro: 10.01.29.00568

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles6
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Osanro: 10.01.29.00600

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVar. stroke, center hole
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Osanro: 10.01.29.00624

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.