Schmalz

Naaldgrijper SNG-V

Naaldslag 0 mm tot 25 mm (variabel)

Ga direct naar de producten

Oversteeknaalden houden zelfs zeer onstabiele werkstukken stevig vast

Grijpen met een geminimaliseerd effectief oppervlak, optimaal voor het hanteren van kleine werkstukken

Dubbelwerkende pneumatische cilinder minimaliseert de cyclustijden

Variabele naaldslag maakt individuele aanpassing aan een breed scala van werkstukken mogelijk

Ontwerp
  • Robuuste aluminium behuizing (1)
  • Aandrijving via een dubbelwerkende pneumatische cilinder (2)
  • 6 of 10 naalden met een diameter van 0,8 mm, 1,2 mm of 1,5 mm (3 )
  • Duikhoek 30°
  • Continue aanpassing van de slag (4)
  • Optionele montage met houdersysteem HTS
Technische gegevens
  • Naalddiameter: 0,8 mm tot 1,5 mm
  • Aantal naalden: 6 en 10
  • Naaldslag: 0 tot 25 mm (variabel)
Industriesegmenten
  • •Vezelcomposiet
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Number of needles
Needle diameter
Sector
Product family

1 - 8 van 8 resultaten

SNG-V 10 1.2 V-7

Onderdeelnr.: 10.01.29.00176

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariabele slag
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Onderdeelnr.: 10.01.29.00428

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVar slag, hoge temperatuur
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

Onderdeelnr.: 10.01.29.00539

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles6
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariabele slag
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Onderdeelnr.: 10.01.29.00547

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariabele slag, grote kracht
Needle stroke Z(NA)18 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

Onderdeelnr.: 10.01.29.00555

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles6
Needle diameter0.8 (mm)
Additional functionVariabele slag
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Onderdeelnr.: 10.01.29.00568

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles6
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariabele slag, grote kracht
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Onderdeelnr.: 10.01.29.00600

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVar. slag, middengat
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Onderdeelnr.: 10.01.29.00624

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariabele slag, grote kracht
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.