STV-W M5-AG 6
부품 번호.: 10.08.02.00296
Push-in Fitting, swivelling elbow
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 20.8 (mm) |
| Height H | 13 (mm) |
| Thread G1 | M5-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 11.5 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 16.5 mm |
| L | 20.8 mm |
| L1 | 25.5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW3 | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 4.3 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서