Schmalz

Toebehoren naaldgrijper SNGi-AE

Ga direct naar de producten

Universeel toepasbaar, omdat de gereedschapsverbindingen aan verschillende kanten van de grijper kunnen worden gemaakt

Snelle, betrouwbare aanpassing aan een breed scala van werkstukken dankzij uitstekende aansluitmogelijkheden

Snelle en eenvoudige aansluiting via IO-Link met behulp van gestandaardiseerde aansluitkabels en aansluitingsverdelers

Ontwerp
  • Houdersysteem HTS: bout met groef Ø 19 mm of kogel Ø 28,5 mm
  • Montageplaat: 38x15x11,5 mm, G1/4" binnendraad
  • Aansluitkabel en aansluitingsverdeler met stekkeraansluiting M12 voor aansluiting op IO-Link
Technische gegevens
  • Componenten voor het aansluiten van elektrische naaldgrijpers SNGi-AE
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 9 van 9 resultaten

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Onderdeelnr.: 10.01.29.00619

Houdersystem

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Onderdeelnr.: 10.01.29.00622

Houdersystem

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00002

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMelkachtig-transparant
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Onderdeelnr.: 10.01.29.00403

Montageplaat

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-GE M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00201

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00296

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Onderdeelnr.: 10.02.02.04336

Aansluitverdeler

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L1000 (mm)
Electrical connectionBus M12, 5 pol
Connection 22x plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Onderdeelnr.: 21.04.05.00158

Aansluitkabel

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionBus M12, 5 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Onderdeelnr.: 21.04.05.00211

Aansluitkabel

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionBus M12, 5 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen