Schmalz

Zuigkussens voor flowgrijpers SCG

Zuigcapaciteit van 270 l/min tot 650 l/min

Ga direct naar de producten

Contactelementen naar keuze voedselveilig (POM, SI-55 en SI-HD) of antistatisch voor het afvoeren van elektrische ladingen (NBR-AS)

Zeer hoge zuigvolumestroom maakt veilig vasthouden mogelijk, zelfs van poreuze, sterk gestructureerde werkstukken

Zachte, flexibele afdichtingslip voor de beste demping en afdichting op gestructureerde oppervlakken zoals koekjes

Zuigvlak van POM voorkomt afzuiging en beschadiging van het werkstuk

De zuignap kan zonder gereedschap worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging

Ontwerp
  • Zuigaansluitnippel van POM (FDA-conform) of aluminium
  • Zuignap (zuigvlak Ø 20 mm tot 50 mm) van SI-55 of SI-HD (FDA-conform) of NBR-AS (antistatisch)
  • Grote asdiameter voor hoge volumestromen
Technische gegevens
  • Diameter zuigvlak: 40 mm en 60 mm, zuiggrijpers: 20 mm tot 50 mm
  • Zuigvlakken van FDA-conforme POM
  • Zuignap gemaakt van FDA-conform silicone SI-55, SI-HD of antistatische NBR-AS
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Universeel
  • •Verpakkingen
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Holding force
Size
Number of folds
Suction cup material
Sector
Product family

1 - 10 van 22 resultaten

SAUG-FL SCG 40 POM

Onderdeelnr.: 10.01.30.00030

Oppervlak vacuümgrijper

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D40 (mm)
Height H9.5 (mm)
Suction cup materialPoloxymethylene POM
Working temperature max.80 (°C)
Utilization designFlow gripper
SAUG-FL SCG 60 POM

Onderdeelnr.: 10.01.30.00031

Oppervlak vacuümgrijper

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D60 (mm)
Height H9.5 (mm)
Suction cup materialPoloxymethylene POM
Working temperature max.80 (°C)
Utilization designFlow gripper
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01079

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size20
Height H22.5 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01099

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size20
Height H22.5 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01083

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size20
Height H22.5 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01080

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01100

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01084

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01081

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size40
Height H29 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01101

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size40
Height H29 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.