Schmalz

Akış Tutucular için Vantuzlar SCG

Tutma alanı (Ø) 20 mm'den 50 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

İsteğe bağlı olarak gıdaya uygun (POM, SI-MD ve SI-HD) veya elektrik yüklerinin kontrollü deşarjı için (NBR-ESD) temas elemanları

Çok yüksek vakum kapasitesi, gözenekli, yüksek yapılı iş parçalarının bile güvenli bir şekilde kavranmasını sağlar

Bisküvi gibi yapılandırılmış yüzeylerde en iyi sönümleme ve sızdırmazlık için yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı

POM'dan yapılmış vakumlama yüzeyi, emmeyi ve iş parçasının hasar görmesini önler

Vantuz, kolay temizlik için alet kullanmadan sökülebilir

Tasarım
  • Alüminyumdan yapılmış vantuzlu konektör (FDA uyumlu)
  • SI-MD veya SI-HD (FDA uyumlu) veya NBR-ESD'den (elektrostatik) yapılmış vantuz (tutma alanı Ø 20 mm ila 50 mm)
  • Yüksek akış hızları için geniş şaft çapı
Teknik veri
  • Tutma alanının çapı: 40 mm ve 60 mm, vantuz: 20 mm ila 50 mm
  • FDA uyumlu POM'dan yapılmış tutma alanları
  • FDA uyumlu SI-MD, SI-HD silikon veya elektrostatik NBR-ESD'den yapılmış vantuz (sadece Noktadan Noktaya)
Endüstriler
  • •Elektronik
  • •Genel
  • •Gıda
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
Tutma kuvveti
Boyut
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

22 sonuçtan 1 - 10'si

SAUG-FL SCG 40 POM

Parça no.: 10.01.30.00030

Vakum plakası

Endüstriler: Genel

Dış çap D40 (mm)
Yükseklik H9.5 (mm)
Vantuz malzemesiPoloksimetilen POM
Çalışma sıcaklığı maks.80 (°C)
İnşaat kullanımıAkış tutucu
SAUG-FL SCG 60 POM

Parça no.: 10.01.30.00031

Vakum plakası

Endüstriler: Genel

Dış çap D60 (mm)
Yükseklik H9.5 (mm)
Vantuz malzemesiPoloksimetilen POM
Çalışma sıcaklığı maks.80 (°C)
İnşaat kullanımıAkış tutucu
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01079

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut20
Yükseklik H22.5 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Parça no.: 10.01.30.01099

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut20
Yükseklik H22.5 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01083

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut20
Yükseklik H22.5 (mm)
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01080

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut30
Yükseklik H26.3 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Parça no.: 10.01.30.01100

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut30
Yükseklik H26.3 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01084

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut30
Yükseklik H26.3 (mm)
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01081

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut40
Yükseklik H29 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Parça no.: 10.01.30.01101

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut40
Yükseklik H29 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.